Operator Library: Hardware Platform
此運算子將來自 Camera Link BASE RGB 配置相機的影像資料傳輸至 VisualApplets 中。 支援 Camera Link 標準的所有 RGB BASE 配置。
此運算子獨佔使用一個 CameraPort 類型的資源。 您可以選擇擷取卡的 Camera Link 連接埠 A ( 0 ) 或 Camera Link 連接埠 B ( 1 )。 每個 applet 只能使用一次相同的資源索引。
microEnable 5 ironman VD8-PoCL:在 mE5 VD8-PoCL (ironman) 上,只有連接埠 A 提供所有相機功能,即 CC 訊號與序列介面。 在 mE5 VD8-PoCL (ironman) 上,連接埠 B 既不提供 CC 訊號也不提供序列介面。 儘管如此,如果相機先前已經過預先編程,則可以在 Free-run 模式下運作。 連接埠 B 的這些限制僅適用於 mE5 VD8-PoCL (ironman),不適用於使用該運算子的任何其他擷取卡型號 (LightBridge、marathon ...)。
下圖顯示此模式 (Tap3x8bit) 中的像素對應:

| 適用於硬體平台 |
|---|
| mE5 marathon VCLx |
| mE5 marathon VCL |
| LightBridge VCL |
| mE5 VD8-PoCL (ironman) |
| DvalMode | |
|---|---|
| Type | 動態寫入參數 |
| Default | DVAL_Enabled |
| Range | {DVAL_Enabled, DVAL_Disabled} |
|
此參數指定是否使用 DVAL 來遮罩有效像素,或是予以忽略。 當忽略 DVAL 時,將會根據 LVAL 和 FVAL 狀態來選取有效像素。 |
|
| FvalMode | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | 動態/靜態寫入參數 | ||||||
| Default | CameraLinkStandard | ||||||
| Range | {CameraLinkStandard, IgnoreFval} | ||||||
此參數的目的是允許在同一 applet 中動態使用面陣相機與線陣相機。 |
|||||||
| BaseMode | |
|---|---|
| Type | 動態寫入參數 |
| Default | Tap3x8bit |
| Range | {Tap3x8bit} |
|
此參數指定 BASE 配置模式。 |
|
| CameraStatus | |
|---|---|
| Type | 動態讀取參數 |
| Default | |
| Range |
LightBridge/marathon:[0;2^8-1] mE5 VD8 ironman:[0;2^4-1] |
|
bit[0]:PCLK 可用 bit[1]:FVAL 當前值 bit[2]:LVAL 當前值 bit[3]:DVAL 當前值 bit[4-7]:保留 (僅限 LightBridge 與 marathon) |
|
| CameraLinkCoreReset | |
|---|---|
| Type | 動態寫入參數 |
| Default | 0 |
| Range | [0; 1] |
|
Reserved for support issues. |
|
| PixelClock | |
|---|---|
| Type | 動態讀取參數 |
| Default | 0 |
| Range | [0; 85] MHz |
|
相機通道的像素時脈速率,單位為 MHz。 |
|
| MinimalParallelism | |
|---|---|
| Type | 靜態讀取參數 |
| Default | 1 |
| Range | [1; 1024] |
|
輸出鏈結 O 能夠傳輸相機最大頻寬而不遺失資料所需的 MinimalParallelism。 此值取決於目前選定的設計時脈頻率。 頻率越高,Parallelism 值可以越低。 |
|

![[重要]](../common/images/admon/important.png)

![[備註]](../common/images/admon/note.png)
![[警告]](../common/images/admon/warning.png)
上一頁